??
CAD模型选择
K0310.204
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0310 - 弹簧柱塞,带一字槽和顶珠,不锈钢
明细表
K0310.204
BESTKIPP
订货号
K0310.204
POS
顶珠位置
mm
输入参数值: POS
顶珠位置
mm
cm
inch
ft
MATERIAL
主体
不锈钢
AUSF
规格
加强弹簧弹力
D
螺纹
M 4
D1
直径
2.5 mm
L
长度
9 mm
H
变形量
0.8 mm
N
0.6 mm
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
12.0 N
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
22 N
GEW
重量约
0.0004 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245837502
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.

Embedded user actions